Producto de seguimiento
Módulos de transmisión
Serie WER1500 Comunicación

WER1000FIL01-00-B

Modelo predecesor
Nota sobre el modelo anterior
Este producto pertenece a nuestros modelos anteriores y sigue estando disponible aquí para proporcionarle información técnica y asistencia. Si tiene alguna pregunta sobre este modelo anterior, utilice el formulario de contacto. ¡Estaremos encantados de ayudarle! Para consultas sobre productos, utilice el enlace superior para acceder al modelo sucesor mejorado.

Módulo de transmisión de energía
Serie WER1000

Datos personales
Mensaje
SerieWER1000
Tipo de transferenciaComunicación
Transmisión de datosIO-Link
Adecuado para tamaño constructivoHWR63-B / HWR80-B / HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR2063 / HWR2080 / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B / WWR40-B / WWR50-B / WWR63-B / WWR80-B
Adecuado paraParte fija
Número de contactos5
Modo de uniónContactos por resorte
Corriente nominal5 [A]
Tensión de servicio30 [V]
Rosca de conexiónM12
CodificaciónA
Tipo de conexiónMacho
Tipo de conexiónConector redondo
Orientación de la conexiónradial
Fuerza de acople10 [N]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP54
Peso0.027 [kg]
Cable conector recto 5 m - macho, hembra M12
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Modelo predecesor
Serie WER1000 Comunicación
Módulos de transmisión
5 Conector redondo M12
Detalles
Modelo predecesor
Serie WER1000 protección para la parte fija
Módulos de transmisión
Detalles