Inicio de sesión
Producto de seguimiento
Energieelemente
Serie WER1500 neumática

WER1000FPL02-12-B

Modelo predecesor
Nota sobre el modelo anterior
Este producto pertenece a nuestros modelos anteriores y sigue estando disponible aquí para proporcionarle información técnica y asistencia. Si tiene alguna pregunta sobre este modelo anterior, utilice el formulario de contacto. ¡Estaremos encantados de ayudarle! Para consultas sobre productos, utilice el enlace superior para acceder al modelo sucesor mejorado.

Módulo de transmisión de energía
Serie WER1000

Datos personales
Mensaje
SerieWER1000
Tipo de transferencianeumáticas
Adecuado para tamaño constructivoHWR63-B / HWR80-B / HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR2063 / HWR2080 / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B / WWR40-B / WWR50-B / WWR63-B / WWR80-B
Adecuado paraParte fija
Número de acoplamientos fluidos2
Rosca de conexiónM5
Presión de servicio-0.6 ... 10 [bar]
Caudal por portador150 [l/min]
AutorizacionesLABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP54
Peso0.026 [kg]
Serie GV
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Serie WV
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Modelo predecesor
Serie WER1000 pneumatisch
Energieelemente
M5
Detalles