WER1500LLN00-19-A

Módulo de transmisión de energía
Serie WER1500

SerieWER1500
Tipo de transferenciaElemento de protección
FunciónProtección para la parte fija
Adecuado para tamaño constructivoHWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B
Adecuado paraParte suelta
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP54
Peso0.015 [kg]
Módulo de transmisión de energía
Módulos de transmisión
5 Conector redondo M12
Detalles
Módulo de transmisión de energía
Módulos de transmisión
4 Conector redondo M8
Detalles
Módulo de transmisión de energía
Módulos de transmisión
8 Conector redondo M8
Detalles