Producto de seguimiento
Módulos de transmisión
Serie WER1500 eléctrica

WER2000LSI32-05-B

Modelo predecesor
Nota sobre el modelo anterior
Este producto pertenece a nuestros modelos anteriores y sigue estando disponible aquí para proporcionarle información técnica y asistencia. Si tiene alguna pregunta sobre este modelo anterior, utilice el formulario de contacto. ¡Estaremos encantados de ayudarle! Para consultas sobre productos, utilice el enlace superior para acceder al modelo sucesor mejorado.

Módulo de transmisión de energía
Serie WER2000

Datos personales
Mensaje
SerieWER2000
Tipo de transferenciaeléctrica
FunciónCorriente de señalización
Adecuado para tamaño constructivoHWR63-B / HWR80-B / FWR63-B / FWR80-B / WWR63-B / WWR80-B
Adecuado paraParte suelta
Número de contactos32
Modo de uniónContactos por resorte
Corriente nominal3 [A]
Tensión de servicio60 [V]
Tipo de conexiónConfeccionable
Tipo de conexiónExtremo del hilo libre
Fuerza de acople32 [N]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP40
Peso0.02 [kg]
Modelo descatalogado
Placa adaptadora
Accesorios
Detalles
Modelo predecesor
Módulo de transmisión de energía
Módulos de transmisión
32 Extremo del hilo libre
Detalles