WER2000FPL06-12-B
Modelo predecesor

Nota sobre el modelo anterior
Este producto pertenece a nuestros modelos anteriores y sigue estando disponible aquí para proporcionarle información técnica y asistencia. Si tiene alguna pregunta sobre este modelo anterior, utilice el formulario de contacto. ¡Estaremos encantados de ayudarle! Para consultas sobre productos, utilice el enlace superior para acceder al modelo sucesor mejorado.
Módulo de transmisión de energía
Serie WER2000
Datos técnicos
| Serie | WER2000 |
| Tipo de transferencia | neumáticas |
| Adecuado para tamaño constructivo | HWR63-B / HWR80-B / FWR63-B / FWR80-B / WWR63-B / WWR80-B |
| Adecuado para | Parte fija |
| Número de acoplamientos fluidos | 6 |
| Rosca de conexión | M5 |
| Presión de servicio | -0.6 ... 10 [bar] |
| Caudal por portador | 150 [l/min] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Protección según IEC 60529 | IP54 |
| Peso | 0.033 [kg] |
Parte suelta adecuada
![]() | Modelo predecesor | M5 | Detalles |