Producto de seguimiento
Módulos de transmisión
Serie WER1500 neumática

WER2000LPL01-03-B

Modelo predecesor
Nota sobre el modelo anterior
Este producto pertenece a nuestros modelos anteriores y sigue estando disponible aquí para proporcionarle información técnica y asistencia. Si tiene alguna pregunta sobre este modelo anterior, utilice el formulario de contacto. ¡Estaremos encantados de ayudarle! Para consultas sobre productos, utilice el enlace superior para acceder al modelo sucesor mejorado.

Módulo de transmisión de energía
Serie WER2000

Datos personales
Mensaje
SerieWER2000
Tipo de transferencianeumáticas
Adecuado para tamaño constructivoHWR63-B / HWR80-B / FWR63-B / FWR80-B / WWR63-B / WWR80-B
Adecuado paraParte suelta
Número de acoplamientos fluidos1
Rosca de conexiónG1/4"
Presión de servicio-0.6 ... 10 [bar]
Caudal por portador500 [l/min]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP54
Peso0.037 [kg]
Racor recto
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Racor recto
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Racores angulares
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Racores angulares
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Modelo descatalogado
Placa adaptadora
Accesorios
Detalles
Modelo predecesor
Módulo de transmisión de energía
Módulos de transmisión
G1/4"
Detalles