WER3000LLN00-00-A

Módulo de transmisión de energía
Serie WER3000

  

  • Transmisión eléctrica y fluida
  • Estandarizados
  • Corto tiempo de montaje en trabajos de mantenimiento
  • Modificable según especificación del cliente
SerieWER3000
Tipo de transferenciaElemento de protección
FunciónProtección para la parte fija
Adecuado para tamaño constructivoWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Adecuado paraParte suelta
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP54
Peso0.13 [kg]