Producto de seguimiento
Werkzeugwechsler
Serie WPR5000

WWR80L-B

Modelo predecesor
Nota sobre el modelo anterior
Este producto pertenece a nuestros modelos anteriores y sigue estando disponible aquí para proporcionarle información técnica y asistencia. Si tiene alguna pregunta sobre este modelo anterior, utilice el formulario de contacto. ¡Estaremos encantados de ayudarle! Para consultas sobre productos, utilice el enlace superior para acceder al modelo sucesor mejorado.

Cambiadores de herramienta
Serie WWR

Datos personales
Mensaje
Datos técnicos
Brida de conexión según EN ISO 9409-1TK 80
Alimentacíon neumática6 [Cantidad]
Caudal por portador170 [l/min]
Pasos eléctricosopcional
Autorretención en posición enclavadamecánica
Precisión de repetición en Z0.01 [mm]
Precisión de repetición en X, Y0,02 [mm]
Desplazamiento al acoplar máx. en X,Y1.65 [mm]
Presión de servicio4 ... 10 [bar]
Presión de servicio nominal6 [bar]
Temperatura de servicio5 ... +80 [°C]
Momento de inercia5.5 [kgcm²]
Peso0.47 [kg]
Peso de manipulación recomendado70 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Sujeción del módulo de transmisión de energía
  2. Accionamiento
    cilindro neumático de doble efecto
  3. Muelle integrado
    acumulador de energía en caso de caída de presión
  4. Brida de sujeción a robot
    circulo primitivo según EN ISO 9409-1
  5. Detección de la posición del émbolo
    a través de detector magnético
  6. Bulones de enclavamiento
    ajustado al casquillo de bloqueo
  7. Casquillo de bloqueo
    elevada absorción de momentos
  8. Paso de aire integrado
    Transmisión de aire o vacío Posibilidad de conexión directa de aire
  9. Parte suelta
    Para el montaje en el lado de la herramienta
  10. Parte fija
    Para el montaje en el lado robot