SERVICIOS DIGITALES

Servicios digitales para su éxito

Con la solución de simulación «virtualZ» pueden simularse y optimizarse todas las fases del proyecto de forma realista.

La solución «full service» en el ámbito de la nube, la «cloudZ», se basa en un componente IO-Link de serie en combinación con un servidor OPC UA, que funciona como programa de servicios en un PLC. Con varios proveedores de servicios en la nube líderes, es posible la comunicación vertical desde el componente a la nube y de la nube al componente.

Con «controlZ», independientemente del robot utilizado respectivamente, puede crearse y ponerse en servicio la aplicación del robot, incluidas las herramientas End of Arm, con herramientas de programación neutras como Drag&Bot.

«visualZ» ofrece para componentes y celdas mecatrónicos una interfaz de usuario HMI especial propia y fácil de usar para simplificar la instalación de los componentes, p. ej. en el control de robots.

Con «supportZ» es posible facilitar sin problemas a cualquier cliente en todo el mundo módulos de asistencia para una implementación y puesta en marcha rápidas y sin estrés en prácticamente todos los sistemas PLC usuales.

digitalZ – Visión del ciclo de vida


Servicios digitales para su éxito

Los módulos de software digitales digitalZ amplían con su volumen de funciones adicional las principales funcionalidades de los componentes y sistemas mecatrónicos de Zimmer Group. Estos van dirigidos a distintas fases del ciclo de vida del producto de su instalación. Desde el diseño y el desarrollo pasando por la operación hasta la asistencia técnica,

 

estos módulos respaldan la función de su instalación y hacen que sea todavía más ergonómica, flexible, productiva y fiable. Zimmer Group muestra con integridad y el extraordinario volumen de funciones su indiscutible destacada posición en el mercado también en el ámbito de la interconexión digital.

 


Módulos de software para sus robots y controles

Hasta ahora, Zimmer Group, además de sus productos mecatrónicos, ha ofrecido bloques de función de software y soluciones integradas para algunos fabricantes de robots. Ahora, esta oferta se amplía decisivamente y se une en controlZ: independientemente del robot utilizado en cada caso, puede crearse y ponerse en servicio la aplicación del robot incluidas las herramientas End of Arm con herramientas de programación neutras como Drag&Bot. En este caso, Zimmer Group también ofrece su apoyo con las correspondientes integraciones de software para sus componentes de automatización inteligentes.

 

La ventaja de una solución como esta es el tipo independiente de la plataforma de la programación, siempre con el mismo entorno de desarrollo y con las mismas interfaces probadas para los componentes, y con ello un software neutro para el control de robots e instalaciones. Además, Zimmer Group con el nombre controlZ también ofrece módulos de función para los fabricantes de PLC usuales, lo que simplifica tanto la integración de nuestros componentes mecatrónicos como la disposición de los datos mediante OPC-UA.

 

guideZ – Software para una integración y
programación sencillas de componentes


Proyectos más rápidos gracias al gemelo digital

El gemelo digital virtualZ revoluciona los procesos en toda la cadena de valor añadido. Como reflejo virtual del producto, la producción o el rendimiento, permite un enlace perfecto de los distintos pasos de proceso. Gracias a ello aumenta constantemente la eficiencia, se minimiza la cuota de fallos, se reducen los ciclos de desarrollo y además se abren nuevos modelos de negocio. virtualZ ofrece posibilidades completas para una simulación en tiempo real como software en el sistema de bucle o hardware en el sistema de bucle. El año pasado, virtualZ permitió a múltiples clientes de los

 

sectores de la tecnología de sistema y la tecnología de máquina-herramienta una planificación y estimación de costes precisas en el mínimo tiempo desde la integración constructiva hasta la implementación del proyecto. Con virtualZ también puede trabajarse en intervalos de tiempo extremadamente  justos, puesto que todas las fases de proyecto pueden simularse y optimizarse previamente varias veces de forma similar a la realidad. En este caso, las posibilidades de uso no finalizan con la puesta en marcha, sino que el «gemelo virtual» puede producir paralelamente

 

Gemelo digital de los componentes

Gemelo digital de la instalación


Visualización para componentes

Para componentes y sistemas mecatrónicos, Zimmer Group ofrece con visualZ una interfaz de usuario HMI propia especial, cómoda y de fácil manejo para facilitar la instalación de los componentes, p. ej. en el control del robot o también en sistemas más complejos. Con su interfaz de manejo rápido e  intuitivo, la HMI ofrece a los usuarios la máxima flexibilidad al elaborar, guardar y restaurar parámetros del equipo y también le apoya durante el diagnóstico y el mantenimiento preventivo. La HMI confiere al usuario

 

seguridad (tasa de fallos del 0 % durante el manejo) y la máxima variabilidad al elaborar y administrar los perfiles de aplicación. En el ámbito de la tecnología de máquina-herramienta, Zimmer Group facilita una HMI basada en PC con un alcance de funciones muy amplio, y en el ámbito de la tecnología de sistema la HMI está basada en HTML5 y puede utilizarse en cada equipo terminal apto para Internet.

 

Interfaces de usuario con clasificación clara y representación gráfica de los distintos ámbitos de funciones de la instalación. El acceso directo al protocolo de eventos y la gestión de pedidos no solo mejoran el confort y la eficiencia, sino que también reducen los manejos incorrectos y aumentan la  seguridad laboral.

 

Todos los grupos y las estaciones montados en la instalación pueden parametrizarse y manejarse mediante la HMI. Los distintos roles de usuario también permiten un acceso de asistencia a la instalación.

 


La nube

En 2018, Zimmer Group presentó una solución de servicio completo en el ámbito de Cloud Computing: cloudZ. Esta se basa en un componente IO-Link de serie en combinación con un servidor OPC UA suministrado, que funciona como programa de servicios en un PLC y con ello permite la integración de todos los productos IO-Link de Zimmer Group en cloudZ. Con varios proveedores de servicios en la nube líderes, es posible la comunicación vertical desde el componente a la nube y de la nube al componente.

Las ventajas de una combinación con cloudZ son tan versátiles como evidentes. Desde la lectura cómoda y clara de identificaciones de producto y números de serie, pasando por una visualización de parámetros de estado y proceso en

 

un puesto de control central, hasta la optimización de los componentes en la aplicación individual. La gama abarca desde la disposición de parámetros de estado y proceso para una evaluación hasta la elaboración de estadísticas, ya sea «in situ» o a miles de kilómetros de distancia. Las ventajas para el usuario van mucho más allá de los servicios digitales clásicos y respaldan al usuario de forma totalmente intuitiva al realizar la integración flexible de los componentes en la aplicación y la sencilla optimización mediante una firme guía del usuario y propuestas de optimización concretas. La interfaz de usuario de cloudZ se ha desarrollado para un manejo rápido, seguro y confortable y es compatible con todos los ordenadores, tablets o smartphones aptos para Internet y los navegadores usuales.

 


EL SERVICIO DE ZIMMER GROUP – PROFESIONAL, FIABLE Y EFICAZ. ¡PUEDE CONTAR CON NUESTRO APOYO EN CUALQUIER PARTE DEL MUNDO! DESDE LA PUESTA EN MARCHA PASANDO POR LA CONSERVACIÓN Y LA REPARACIÓN HASTA LA MODERNIZACIÓN, ACOMPAÑAMOS TODO EL CICLO DE VIDA DE SU SISTEMA DE FORMA COMPETENTE Y FIABLE.

En la IoT del futuro, aumentará espectacularmente el número de máquinas, instalaciones y robots interconectados. De forma correspondiente, también crecerá considerablemente la cantidad de la comunicación. Los nuevos modelos de negocio evolucionan, los mercados heredados se vuelven a dividir y son más competitivos que nunca a nivel internacional. Con supportZ, Zimmer Group ofrece funcionalidades que van mucho más allá de un soporte online de los productos y una línea de atención telefónica. La interconexión ofrece múltiples ventajas en todo el ciclo de vida del

 

producto. supportZ no solo le respalda como cliente durante la implementación y la puesta en marcha de componentes y sistemas, supportZ también le permite integrar la sostenibilidad y el soporte de sus instalaciones en modelos de negocio completamente nuevos y flujos de trabajo con su cliente, y ello no solo a nivel local, sino internacional. Con supportZ, los temas del Condition Monitoring y el Predictive Maintenance se convierten en parte de su modelo de negocio, es decir, de su historia de éxitos.

 

SMART COMMUNICATION MODULE

¡End of Arm completamente inteligente!

Zimmer Group, como pionero del sector en el ámbito de la digitalización, sigue promoviendo la ampliación de su estrategia de producto. Ya en la feria Motek de 2017, Zimmer Group presentó en colaboración con un fabricante de máquinas su solución de simulación virtualZ con todas las posibilidades de la simulación en tiempo real. Después de que en otoño de 2018 la empresa ofreciera a sus clientes soluciones integradas, que podían incorporarse en su plataforma de software, Zimmer Group presenta ahora de nuevo en Motek dos módulos digitales más: El inicio lo constituye el Smart  Communication Module, abreviado SCM.

El SCM es una pasarela de enlace maestro adecuada para todos los componentes IO-Link. El SCM puede accionar dos equipos con sus dos canales y ofrece de forma funcional la conversión directa del protocolo de bus digital en IO-Link y viceversa. De este modo, permite integrar dispositivos IO-Link en una infraestructura digital y aprovechar prácticamente en su totalidad el alcance de funciones ampliado de

 

los componentes IO-Link. El SCM está disponible en dos versiones, como borne de bus para el montaje sobre carril DIN en el armario de distribución con el ancho de paso estándar 1 y como adaptador para la instalación directa en herramienta End of Arm. La versión para el montaje sobre carril DIN  posee el índice de protección IP20 y el modelo para el montaje End of Arm se ha diseñado en IP54.

Como segunda novedad de la feria Motek, Zimmer Group presentará la herramienta de software guideZ. guideZ es una herramienta de software para la puesta en marcha rápida y extremadamente sencilla de componentes. Esta permite la implementación con guía de usuario y la puesta en marcha para realmente cualquier persona. En este caso, puede cambiarse entre el modo Wizard y/o para principiantes y el modo Expert. Los datos de parámetros de esta puesta en marcha en 7 pasos pueden adaptarse fácilmente a cualquier control PLC o también a microcontroladores: ¡y justamente esto es la Usability by THE KNOW-HOW FACTORY!