Branche standard

Sistema de manipulación para contenedores para cargas pequeñas

Reto

Despaletización de los KLT a tope

Accesibilidad limitada (patrón de capas estrecho)

Elevado número de ciclos

Pinzas de cartón intercambiables

Manipulación de palés integrada

Ampliable a futuras variantes de KLT

Peso optimizado del sistema

Sujeción segura de los KLT incluso con la carga máxima admisible

Solución

Empuñadura de 3 puntos

Ajuste de formato en X e Y (servo)

Mordazas de agarre especiales para reducir los contornos perturbadores y realzar los patrones de capas estrechas

Gran flexibilidad gracias a los módulos adicionales intercambiables (por ejemplo, pinza para cajas de cartón)

Diseño de peso optimizado

Compensación de tolerancias de altura

Mordazas perfiladas para una sujeción segura de los KLT

Dispositivo de seguridad de la fuerza de sujeción integrado

Aspectos destacados y datos técnicos
  • IP40
  • Neumático
  • Accionamiento del servomotor de CA
  • Dispositivo de seguridad de la fuerza de sujeción del muelle
Datos técnicos
Tipo de accionamientoPNEUELE
Fuerza de agarre máx.1120 [N]
Concepto de agarreKRAFT
AutorretenciónFED
Carrera máx.40 [mm]
Clase IPIP40
Peso del sistema92 [kg]
Peso máx. de la pieza de trabajo25 [kg]
Temperatura de la pieza de trabajo máx.40 [°C]

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Datos personales
Mensaje