PDD33X15-A

Disponible para M04-M36
En caso de que el amortiguador industrial se utilice dentro de una cámara de presión, p. ej. en un cilindro neumático o una unidad de giro, se precisa una junta de zona presurizada para obturar el contorno exterior del amortiguador. Para una obturación óptima, la junta debe situarse en toda la superficie en ambos lados. La propia junta está formada por NBR, aplicado para la estabilización en acero cromado protegido contra la corrosión.

añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Datos técnicos
RoscaM33
Peso12 [g]
Lubricación sin silicona
Cumple las normas RoHS
Cumple las normas REACH