PSH33X15-A

Disponibles para M08-M33 (a excepción de M16, M22 y M27)
Además de las características del casquillo de tope, el casquillo de tope del sensor ofrece un sensor inductivo montado muy compacto para consultar la posición final de la carrera de amortiguación ajustada. El uso del casquillo de tope del sensor requiere el uso de un amortiguador industrial con cabezal de acero o plástico (exceptuando el fuelle).
Sensor inductivo, contacto de cierre PNP (NA), cable PUR de 2 m, índice de protección IP65.
Para más información véase la hoja de datos aparte.

añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Datos técnicos
RoscaM33
SeriePSH
DiseñoSensoranschlaghülse
Peso260 [g]
Lubricación sin silicona
Cumple las normas RoHS
Cumple las normas REACH