LWR50F-01-03-A

Cambiador ligero para robots
Serie LWR

  • Cambio de efector final manual con función de una sola mano
  • Cambio automático sin control externo
  • Paso de señales y medios integrado
  • LED de conexión óptica y señal de conexión al controlador de nivel superior

  • Utilización en combinación con las piezas sueltas de LWR
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Datos técnicos
Apropiado para tipo robotUniversal Robots
Configuración de la interfazEthernet RJ45
AccionamientoRS485
Brida de conexión según EN ISO 9409-1PCD 50
Visualización del estado
Peso máximo de manipulación25 [kg]
Rosca de conexiónM8
Número de contactos8
Tipo de conexiónHembra
Carrera de enclavamiento1 [mm]
Pasos eléctricosintegrada
Alimentacíon neumáticaintegrada
Fuerza de apriete50 [N]
Precisión de repetición en X, Y0,05 [mm]
Precisión de repetición en Z0,05 [mm]
Desplazamiento al acoplar máx. en X,Y1.0 [mm]
Temperatura de servicio5 ... +60 [°C]
Vida útil en ciclos100000
Protección según IEC 60529IP40
Peso0.4 [kg]