LWR50F-08-01-A

Cambiador ligero para robots
Serie LWR
- Cambio de efector final manual con función de una sola mano
- Cambio automático sin control externo
- Paso de señales y medios integrado
- LED de conexión óptica y señal de conexión al controlador de nivel superior
- Utilización en combinación con las piezas sueltas de LWR
Datos técnicos
Apropiado para tipo robot | Mitsubishi Assista |
Accionamiento | E/S digital |
Brida de conexión según EN ISO 9409-1 | PCD 50 |
Peso máximo de manipulación | 25 [kg] |
Rosca de conexión | M12 |
Número de contactos | 8 |
Tipo de conexión | Conector |
Carrera de enclavamiento | 1 [mm] |
Pasos eléctricos | integrada |
Alimentacíon neumática | integrada |
Fuerza de apriete | 50 [N] |
Precisión de repetición en X, Y | 0,05 [mm] |
Precisión de repetición en Z | 0,05 [mm] |
Desplazamiento al acoplar máx. en X,Y | 1.0 [mm] |
Temperatura de servicio | 5 ... +60 [°C] |
Vida útil en ciclos | 100000 |
Protección según IEC 60529 | IP40 |
Peso | 0.24 [kg] |