LWR50L-23-00002-A

Cambiador ligero para robots
Serie LWR
- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
- El accionamiento más sencillo
- Posicionamiento mediante IO-Link
- Utilización en combinación con piezas fijas LWR (E/S digitales/IO-Link/RS485)
- Óptimo para aplicaciones como la tecnología médica/la automatización de laboratorios, el montaje, la industria electrónica, etc.
Equipamiento/Opciones
- Posicionables
Datos técnicos
Accionamiento | IO-Link |
Temperatura de servicio | 5 ... +60 [°C] |
Protección según IEC 60529 | IP40 |
Peso | 0.7300 [kg] |
Pasos eléctricos | integrada |
Carrera de enclavamiento | 1 [mm] |
Precisión de repetición en X, Y | 0,05 [mm] |
Precisión de repetición en Z | 0,05 [mm] |
Fuerza de apriete | 50 [N] |
Desplazamiento al acoplar máx. en X,Y | 1.0 [mm] |
apto para la serie | LWR50F-xx-03/04/05 |
Gestión de cables | externa |
Tipo de unidad | eléctricas |
Detección de la posición integrada | mediante datos de proceso |
Carrera por mordaza | 10 [mm] |
Autorretención | mecánica |
Fuerza de agarre al cerrar (ajustable) max. | 200 [N] |
Fuerza de agarre al abrir (ajustable) max. | 200 [N] |
Tiempo de cierre | 0.19 [s] |
Tiempo de apertura | 0.19 [s] |
Sincronización | 0,03 [s] |
Peso propio del dedo montado máx. | 0.1 [kg] |
Longitud de los dedos máx. | 80 [mm] |
Precisión de repetición +/- | 0.02 [mm] |
Tensión | 24 [V] |
Consumo de corriente max. | 1.0 [A] |
Trayecto de arranque mínimo por mordaza | 0.5 [mm] |