F010-08-012

Datos técnicos
TecnologíaDefined Classic
Curva característica del amortiguadorlineal constante
Fuerza del amortiguador200 [N]
Tolerancia del amortiguador+25/-25 [N]
Velocidad del amortiguador50 [mm/s]
Marcha libreNo
Longitud en marcha libre0.0 [mm]
Retorno por muelle del amortiguador
Color de la carcasa del amortiguadoramarillo PMS135C
Color de la tapa del amortiguadornegro RAL9005
Ø de la carcasa del amortiguador8.0 [mm]
Longitud de la carcasa del amortiguador29.5 [mm]
Ø del vástago del amortiguador1.8 [mm]
Conexión de la carcasa del amortiguadorsin conexión
Conexión del vástago del amortiguadorsin cabezal
Entorno de aplicaciónestándar