F030-06-009
Amortiguadores fluídicos
Serie Lungo
Datos técnicos
Tecnología | Defined Comfort |
Curva característica del amortiguador | lineal constante con marcha libre |
Fuerza del amortiguador | 15 [N] |
Tolerancia del amortiguador | +2/-2 [N] |
Velocidad del amortiguador | 33 [mm/s] |
Marcha libre | Sí |
Longitud en marcha libre | 9.0 [mm] |
Retorno por muelle del amortiguador | No |
Color de la carcasa del amortiguador | gris RAL7040 |
Color de la tapa del amortiguador | gris RAL7040 |
Ø de la carcasa del amortiguador | 6.3 [mm] |
Longitud de la carcasa del amortiguador | 77.9 [mm] |
Ø del vástago del amortiguador | 1.5 [mm] |
Conexión de la carcasa del amortiguador | sin conexión |
Conexión del vástago del amortiguador | saliente |
Entorno de aplicación | estándar |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar