F020-10-041
Amortiguadores fluídicos
Serie Massimo
Datos técnicos
Tecnología | Defined Versatile |
Curva característica del amortiguador | Curva S |
Fuerza del amortiguador | 30 [N] |
Tolerancia del amortiguador | +5/-5 [N] |
Velocidad del amortiguador | 10 [mm/s] |
Marcha libre | No |
Longitud en marcha libre | 0.0 [mm] |
Retorno por muelle del amortiguador | Sí |
Color de la carcasa del amortiguador | marrón RAL8004 |
Color de la tapa del amortiguador | gris RAL7035 |
Ø de la carcasa del amortiguador | 10.0 [mm] |
Longitud de la carcasa del amortiguador | 45.0 [mm] |
Ø del vástago del amortiguador | 2.3 [mm] |
Conexión de la carcasa del amortiguador | sin conexión |
Conexión del vástago del amortiguador | sin cabezal |
Entorno de aplicación | estándar |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar