A050-10-012
Amortiguadores por aire
Serie Placido
Datos técnicos
Masa a frenarse | 25.0 [kg] |
Ø de la carcasa del amortiguador | 10.4 [mm] |
Longitud de la carcasa del amortiguador | 95.0 [mm] |
Ø del vástago del amortiguador | 3.0 [mm] |
Conexión de la carcasa del amortiguador | ventana |
Conexión del vástago del amortiguador | cabeza esférica |
Marcha libre | Sí |
Longitud en marcha libre | 10.0 [mm] |
Punto de transición del amortiguador | 23.0 [mm] |
Tolerancia del punto de transición del amortiguador | +5/-5 [mm] |
Tiempo de cierre del amortiguador | 1.3 [s] |
Tolerancia del tiempo de cierre del amortiguador | +0.6/-0.5 [s] |
Color de la carcasa del amortiguador | gris RAL7016 |
Color de la tapa del amortiguador | gris RAL7035 |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar