E050-08-236

Alimentación mecánica
Serie Silento Doppio 50

Datos técnicos
Masa a frenarse50.0 [kg]
Sentido de actuaciónde cierre hacia dentro en ambos lados
Marcha libreNo
Longitud en marcha libre0.0 [mm]
TecnologíaDefined Comfort
Longitud total máx.237.0 [mm]
SEZ color de la carcasagris RAL7035
SEZ color de la palanca de trinquetenatural
SEZ Ø orificios4.2 [mm]
SEZ anchura12.2 [mm]
SEZ altura17.8 [mm]
SEZ versión con palanca de trinquetetipo A