E070-08-038

Alimentación mecánica
Serie Silento Doppio 70

Datos técnicos
Masa a frenarse120.0 [kg]
Sentido de actuaciónde cierre hacia dentro en ambos lados
Marcha libreNo
Longitud en marcha libre0.0 [mm]
TecnologíaDefined Comfort
Longitud total máx.318.0 [mm]
SEZ color de la carcasagris RAL7035
SEZ color de la palanca de trinquetegris RAL7035
SEZ Ø orificios4.2 [mm]
SEZ anchura16.4 [mm]
SEZ altura28.0 [mm]
SEZ versión con palanca de trinquetetipo S