E110-16-018
Alimentación mecánica
Serie Silento Forte Duo
Datos técnicos
Masa a frenarse | 50.0 [kg] |
Sentido de actuación | de cierre hacia dentro en ambos lados |
Marcha libre | No |
Longitud en marcha libre | 0.0 [mm] |
Tecnología | fricción |
Longitud total máx. | 535.0 [mm] |
SEZ color de la carcasa | gris RAL7035 |
SEZ color de la palanca de trinquete | negro RAL9005 |
SEZ Ø orificios | 3.5 [mm] |
SEZ anchura | 16.0 [mm] |
SEZ altura | 23.5 [mm] |
SEZ versión con palanca de trinquete | tipo B |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar