Expired model GP1280NC

Pinzas paralelas
Serie GP1200

Datos personales
Mensaje
Detalle de las ventajas
  1. Ajuste del recorrido
    recorrido de apertura ajustable de forma continua tornillo de regulación incluido en el suministro
  2. Transmisión a través de plano inclinado con guía forzada
    movimiento sincronizado de las mordazas transmisión de fuerzas elevada
  3. Guia plana estanca
    para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
  4. Casquillos de centraje desmontable
    para un posicionamiento rápido y económico de los dedos
  5. Soporte de detector ajustable
    alojamiento para detector inductivo
  6. Autoretención integrada
    muelle utilizado en el cilindro como acumulador de energía
  7. Accionamiento
    cilindro neumático de doble efecto
  8. Abastecimiento de energía
    alternativamente por varios lados