Expired model GP1812N-B
Pinzas paralelas
Serie GP1800
Accesorios
Detalle de las ventajas
- Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Imán permanente
instalado dentro del cilindro como pieza para dar señal - Transmisión a través de plano inclinado con guía forzada
movimiento sincronizado de las mordazas transmisión de fuerzas elevada - Guía cuadrada estanca y precisa
para la absorción de elevadas fuerzas y momentos - Abastecimiento de energía
alternativamente por varios lados - Accionamiento
cilindro neumático de doble efecto - Casquillos de centraje desmontable
cambio rápido y económico de los dedos - Autoretención integrada
muelle instalado en el cilindro como acumulador de energía, de forma opcional en los modelos C y O