Expired model GP1816NO-B

Pinzas paralelas
Serie GP1800

Datos personales
Mensaje
Detalle de las ventajas
  1. Fijación y posicionamiento
    varios lados alternativos para un montaje individual
  2. Imán permanente
    instalado dentro del cilindro como pieza para dar señal
  3. Transmisión a través de plano inclinado con guía forzada
    movimiento sincronizado de las mordazas transmisión de fuerzas elevada
  4. Guía cuadrada estanca y precisa
    para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
  5. Abastecimiento de energía
    alternativamente por varios lados
  6. Accionamiento
    cilindro neumático de doble efecto
  7. Casquillos de centraje desmontable
    cambio rápido y económico de los dedos
  8. Autoretención integrada
    muelle instalado en el cilindro como acumulador de energía, de forma opcional en los modelos C y O