Expired model GP406XN-C

Pinzas paralelas
Serie GP400X

Datos personales
Contacto
Empresa
Mensaje
Detalle de las ventajas
  1. Carcasa robusta y ligera
    Aleación de aluminio anodizado duro
  2. Fijación y posicionamiento
    varios lados alternativos para un montaje individual
  3. Abastecimiento de energía
    alternativamente por varios lados
  4. guía solapada
    para máxima absorción de fuerzas y momentos
  5. Ranura para detectores magnéticos
    fijación y posicionamiento de los detectores magnéticos
  6. Transmisión a través de plano inclinado con guía forzada
    movimiento sincronizado de las mordazas
  7. Autoretención integrada
    muelle utilizado en el cilindro como acumulador de energía
  8. Detección de la posición
    Imán permanente para la detección directa del movimiento del émbolo
  9. Soporte de detector
    alojamiento para detector inductivo (10)