Expired model GM16

Pinzas angulares
Serie GM

Datos personales
Contacto
Empresa
Mensaje
Detalle de las ventajas
  1. Fijación y posicionamiento
  2. Carcasa robusta y ligera
    Aleación de aluminio anodizado duro
  3. Abastecimiento de energía
  4. Accionamiento
    cilindro neumático de simple o doble efecto (según modelo)
  5. Muelle integrado
    muelle instalado en el cilindro como acumulador de energía (con cilindro de simple efecto hace la función de retorno)
  6. Engranaje de palanca de guía forzada
    movimiento sincronizado de las mordazas
  7. Mordazas
    se puede mecanizar según necesidad sin desmontar
  8. Chapa de ajuste (GM10)
    para mecanizar en paralelo las pinzas