Expired model GD1712NC-B

Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GD1700

Datos personales
Mensaje
Detalle de las ventajas
  1. guía cuadrada estanca y precisa para entornos sucios
    para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
  2. Carcasa robusta y ligera
    Aleación de aluminio anodizado duro
  3. Transmisión a través de plano inclinado con guía forzada
    movimiento sincronizado de las mordazas transmisión de fuerzas elevada
  4. Autoretención integrada
    muelle utilizado en el cilindro como acumulador de energía opcionalmente en las versiones C y O
  5. Imán permanente
    hasta tamaño GD1708-B integrado en el cilindro como pieza para dar señal a los detectores magnéticos
  6. Abastecimiento de energía
    alternativamente por varios lados
  7. Accionamiento
    cilindro neumático de doble efecto
  8. Casquillos de centraje desmontable
    para un posicionamiento rápido y económico de los dedos