Expired model GSI206
Pinza para montaje de juntas tóricas interior
Serie GSI
Equipamiento/Opciones
- 5 millones de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- IP30
- Detector magnético
Datos técnicos
Ajuste de carrera de mordaza de sujeción mín. | 6 [mm] |
Ajuste de carrera de mordaza de sujeción máx. | 20 [mm] |
Carrera de apertura por mordaza, regulable mín. | 1 [mm] |
Carrera de apertura por mordaza, regulable máx. | 6 [mm] |
Carrera de expulsión | 5 [mm] |
Fuerza de apertura | 240 [N] |
Posible Ø junta tórica en grosor 1 | 45 [mm] |
Posible Ø junta tórica en grosor 2 | 130 [mm] |
Posible Ø junta tórica en grosor 3 | 130 [mm] |
Posible Ø junta tórica en grosor 4 | 110 [mm] |
Cantidad de mordazas | 6 [Cantidad] |
Presión de servicio mín. | 3 [bar] |
Presión de servicio máx. | 8 [bar] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Temperatura de servicio mín. | 5 [°C] |
Temperatura de servicio máx. | +80 [°C] |
Protección según IEC 60529 | IP30 |
Peso | 1.1 [kg] |
Accesorios
Detalle de las ventajas
- Mordazas de apertura
para el posicionamiento de la junta tórica en la ranura de la pieza - Expulsor (Vástago)
para expulsar la junta tórica - Accionamiento mediante 3 cilindros neumáticos de simple efecto
accionamiento mordazas de sujeción accionamiento de las mordazas de apertura accionamiento del expulsor - Mordazas de sujeción
para el alojamiento de la junta tórica - Transmisión de fuerza
a través de palanca y coliso - Ajuste de recorrido de las mordazas de sujeción
evita el excesivo estiramiento de la junta tórica durante el montaje - Ajuste de recorrido de las mordazas de apertura
para ajustar el diámetro de perforación de la pieza - Fijación y posicionamiento
axial, en la base de la pinza