LWR50L-25-00002-A
Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie LWR
- Accionamiento neumático combinado con la tecnología IO-Link
- Hasta un 50 % de reducción del tiempo de ciclo y hasta un 90 % de ahorro de aire comprimido
- Conexión mediante solo una tubería de aire y cable IO-Link
- Tecnología de válvulas, detectores, indicación de estado, control de presión y temperatura integrados
- Detección de piezas en el rango de +/- 0,05 mm con rango de tolerancia programable
- Pueden programarse 32 registros de datos de piezas de trabajo
- Hasta 30 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
Datos técnicos
Accionamiento | IO-Link |
Temperatura de servicio | +5 ... +50 [°C] |
Protección según IEC 60529 | IP40 |
Peso | 1.8 [kg] |
Pasos eléctricos | integrada |
Carrera de enclavamiento | 1 [mm] |
Precisión de repetición en X, Y | 0,05 [mm] |
Precisión de repetición en Z | 0,05 [mm] |
Fuerza de apriete | 50 [N] |
Desplazamiento al acoplar máx. en X,Y | 1.0 [mm] |
Apto para la serie | LWR50F-xx-03/04/05 |
Tipo de unidad | neumáticas |
Carrera por mordaza | 6 [mm] |
Fuerza de agarre al cerrar | 1020 [N] |
Fuerza de agarre mín. asegurada mediante muelles | 280 [N] |
Número de ciclos máx. | 230 [ciclos/min] |
Peso propio del dedo montado máx. | 0.4 [kg] |
Longitud de los dedos máx. | 90 [mm] |
Precisión de repetición +/- | 0.01 [mm] |
Presión de servicio | 4 ... 7 [bar] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Volumen de cilindro por ciclo | 43 [cm³] |
Tecnología de válvulas integrada | Sí |
Detección de la posición | integrada |
Detección de la posición mediante datos de proceso | Sí |
Tensión | 24 [V] |
Consumo de corriente max. | 0.10 [A] |