LWR50L-25-00004-A

Datos técnicos
Carrera por mordaza | 3 [mm] |
Accionamiento | IO-Link |
Temperatura de servicio | +5 ... +50 [°C] |
Protección según IEC 60529 | IP40 |
Peso | 0.75 [kg] |
Pasos eléctricos | integrada |
Carrera de enclavamiento | 1 [mm] |
Precisión de repetición en X, Y | 0,05 [mm] |
Precisión de repetición en Z | 0,05 [mm] |
Fuerza de apriete | 50 [N] |
Desplazamiento al acoplar máx. en X,Y | 1.0 [mm] |
Apto para la serie | LWR50F-xx-03/04/05 |
Tipo de unidad | neumáticas |
Fuerza de agarre al cerrar | 1620 [N] |
Fuerza de agarre al abrir | 1750 [N] |
Número de ciclos máx. | 330 [ciclos/min] |
Peso propio del dedo montado máx. | 0.4 [kg] |
Longitud de los dedos máx. | 90 [mm] |
Precisión de repetición +/- | 0.01 [mm] |
Presión de servicio | 3 ... 8 [bar] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Volumen de cilindro por ciclo | 22 [cm³] |
Tecnología de válvulas integrada | Sí |
Detección de la posición | integrada |
Detección de la posición mediante datos de proceso | Sí |
Tensión | 24 [V] |
Consumo de corriente max. | 0.10 [A] |