LWR50L-25-00005-A

Datos técnicos
Carrera por mordaza3 [mm]
AccionamientoIO-Link
Temperatura de servicio+5 ... +50 [°C]
Protección según IEC 60529IP40
Peso0.85 [kg]
Pasos eléctricosintegrada
Carrera de enclavamiento1 [mm]
Precisión de repetición en X, Y0,05 [mm]
Precisión de repetición en Z0,05 [mm]
Fuerza de apriete50 [N]
Desplazamiento al acoplar máx. en X,Y1.0 [mm]
Apto para la serieLWR50F-xx-03/04/05
Tipo de unidadneumáticas
Fuerza de agarre al cerrar2240 [N]
Número de ciclos máx.230 [ciclos/min]
Peso propio del dedo montado máx.0.4 [kg]
Longitud de los dedos máx.85 [mm]
Precisión de repetición +/-0.01 [mm]
Presión de servicio4 ... 7 [bar]
Presión de servicio nominal6 [bar]
Volumen de cilindro por ciclo43 [cm³]
Tecnología de válvulas integrada
Detección de la posiciónintegrada
Detección de la posición mediante datos de proceso
Tensión24 [V]
Consumo de corriente max.0.10 [A]