LWR50L-26-00001-A
pinza magnética
Serie LWR
- Sujeción segura en caso de parada de emergencia
Gracias al imán asegurado por muelle, la pieza se mantiene sujeta incluso si cae la presión - Placa de contacto que aumenta el coeficiente de fricción
La junta tórica reemplazable garantiza una elevada dinámica en su aplicación y la protección de la pieza - Adherencia residual por debajo de 1N
La superficie de contacto desmagnetizada garantiza que la pieza se deposite de manera segura
Datos técnicos
Temperatura de servicio | 5 ... +80 [°C] |
Protección según IEC 60529 | IP40 |
Peso | 0.44 [kg] |
Pasos eléctricos | integrada |
Carrera de enclavamiento | 1 [mm] |
Precisión de repetición en X, Y | 0,05 [mm] |
Precisión de repetición en Z | 0,05 [mm] |
Fuerza de apriete | 50 [N] |
Desplazamiento al acoplar máx. en X,Y | 1.0 [mm] |
Apto para la serie | LWR50F |
Fuerza adhesiva máx. | 27 [N] |
Presión de servicio mín. | 3 [bar] |
Presión de servicio máx. | 8 [bar] |
Volumen de cilindro por ciclo | 3.5 [cm³] |