LWR50L-26-00002-A

pinza magnética
Serie LWR

  • Sujeción segura en caso de parada de emergencia
    Gracias al imán asegurado por muelle, la pieza se mantiene sujeta incluso si cae la presión
  • Placa de contacto que aumenta el coeficiente de fricción
    La junta tórica reemplazable garantiza una elevada dinámica en su aplicación y la protección de la pieza
  • Adherencia residual por debajo de 1N
    La superficie de contacto desmagnetizada garantiza que la pieza se deposite de manera segura
Datos técnicos
Temperatura de servicio5 ... +80 [°C]
Protección según IEC 60529IP40
Peso0.6 [kg]
Pasos eléctricosintegrada
Carrera de enclavamiento1 [mm]
Precisión de repetición en X, Y0,05 [mm]
Precisión de repetición en Z0,05 [mm]
Fuerza de apriete50 [N]
Desplazamiento al acoplar máx. en X,Y1.0 [mm]
Apto para la serieLWR50F
Fuerza adhesiva máx.65 [N]
Presión de servicio mín.3 [bar]
Presión de servicio máx.8 [bar]
Volumen de cilindro por ciclo9 [cm³]