LWR50L-26-00002-A

Datos técnicos
Temperatura de servicio | 5 ... +80 [°C] |
Protección según IEC 60529 | IP40 |
Peso | 0.6 [kg] |
Pasos eléctricos | integrada |
Carrera de enclavamiento | 1 [mm] |
Precisión de repetición en X, Y | 0,05 [mm] |
Precisión de repetición en Z | 0,05 [mm] |
Fuerza de apriete | 50 [N] |
Desplazamiento al acoplar máx. en X,Y | 1.0 [mm] |
Apto para la serie | LWR50F |
Fuerza adhesiva máx. | 65 [N] |
Presión de servicio mín. | 3 [bar] |
Presión de servicio máx. | 8 [bar] |
Volumen de cilindro por ciclo | 9 [cm³] |