LWR50L-26-00003-A

Datos técnicos
Temperatura de servicio5 ... +80 [°C]
Protección según IEC 60529IP40
Peso1.4 [kg]
Pasos eléctricosintegrada
Carrera de enclavamiento1 [mm]
Precisión de repetición en X, Y0,05 [mm]
Precisión de repetición en Z0,05 [mm]
Fuerza de apriete50 [N]
Desplazamiento al acoplar máx. en X,Y1.0 [mm]
Apto para la serieLWR50F
Fuerza adhesiva máx.220 [N]
Presión de servicio mín.3 [bar]
Presión de servicio máx.8 [bar]
Volumen de cilindro por ciclo75 [cm³]