LWR50L-27-00001-A
Pinzas de agujas
Serie LWR
- Ajuste de recorrido de forma continua
Un anillo de regulación le permite adaptar a su instalación el recorrido de manera individual y continua - Función de descarga de la pieza
Esta función garantiza un posicionamiento seguro y rápido de la pieza y evita fallos en el proceso - Detección mediante detectores magnéticos
La detección de posiciones finales le ofrece tiempos de ciclo más cortos y un control general
Datos técnicos
Temperatura de servicio | 5 ... +80 [°C] |
Protección según IEC 60529 | IP30 |
Peso | 0.69 [kg] |
Pasos eléctricos | integrada |
Carrera de enclavamiento | 1 [mm] |
Precisión de repetición en X, Y | 0,05 [mm] |
Precisión de repetición en Z | 0,05 [mm] |
Fuerza de apriete | 50 [N] |
Desplazamiento al acoplar máx. en X,Y | 1.0 [mm] |
Apto para la serie | LWR50F |
Carrera de la aguja ajustable máx. | 1.5 [mm] |
Número de agujas | 20 [pieza] |
Diámetro de agujas | 0.7 [mm] |
Tiempo de avance / retroceso | 0.03 [s] |
Precisión de repetición +/- | 0.05 [mm] |
Presión de servicio mín. | 4 [bar] |
Presión de servicio máx. | 8 [bar] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Volumen de cilindro por ciclo | 1 [cm³] |