LWR50L-27-00001-A

Datos técnicos
Temperatura de servicio5 ... +80 [°C]
Protección según IEC 60529IP30
Peso0.69 [kg]
Pasos eléctricosintegrada
Carrera de enclavamiento1 [mm]
Precisión de repetición en X, Y0,05 [mm]
Precisión de repetición en Z0,05 [mm]
Fuerza de apriete50 [N]
Desplazamiento al acoplar máx. en X,Y1.0 [mm]
Apto para la serieLWR50F
Carrera de la aguja ajustable máx.1.5 [mm]
Número de agujas20 [pieza]
Diámetro de agujas0.7 [mm]
Tiempo de avance / retroceso0.03 [s]
Precisión de repetición +/-0.05 [mm]
Presión de servicio mín.4 [bar]
Presión de servicio máx.8 [bar]
Presión de servicio nominal6 [bar]
Volumen de cilindro por ciclo1 [cm³]