FWR40F-00-A

Cambiadores de herramienta
Serie FWR

  • Cambio de herramienta automatizado sin accionamiento externo
    En combinación con la estación de reposo, el cambiador se acciona mecánicamente al introducirlo de modo que no se necesita un suministro de corriente adicional para el proceso de cambio.
  • Cambio de herramienta manual
    Los tamaños FWR40 y FWR50 pueden abrirse con una sola mano. En caso de no querer, puede bloquear el accionamiento manualmente.
  • Transmisión de medios opcional
    Adapte el cambiador de herramienta a su aplicación. Con los módulos de transmisión de energía de las series WER1000 y WER2000 puede transferir distintos medios con conexiones estándar.
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Datos técnicos
Brida de conexión según EN ISO 9409-1TK 40
Peso de manipulación máx.13 [kg]
Peso de la herramienta máx.5 [kg]
Alimentacíon neumática4 [Cantidad]
Caudal por portador M5170 [l/min]
Pasos eléctricosopcional
Carrera de enclavamiento0.6 [mm]
Precisión de repetición en Z0,02 [mm]
Precisión de repetición en X, Y0,03 [mm]
Desplazamiento al acoplar máx. en X,Y1.8 [mm]
Desplazamiento al acoplar máx. en X,Y1.3 [°]
Fuerza de apriete50 [N]
Par de apriete3 [Nm]
Presión de servicio para transmisión de energía-0.6 ... 6 [bar]
Temperatura de servicio5 ... +80 [°C]
Momento de inercia0.95 [kgcm²]
Protección según IEC 60529IP44
Peso0.15 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Parte fija
    para el montaje en el lado robot
  2. Brida de unión
    circulo primitivo según EN ISO 9409-1
  3. Detección disponible de la parte suelta
    a través de detectores inductivos
  4. Sujeción del módulo de transmisión de energía
    conexión directa, sin placas adaptadoras
  5. Parte suelta
    para el montaje en el lado de la herramienta
  6. Enclavamiento
    accionamiento manual accionamiento automático mediante estación de reposo
  7. Bloqueo para accionamiento manual (opcional)
    seguridad contra un aflojamiento no deseado
  8. Paso de aire integrado
    Transmisión de aire o vacío posibilidad de conexión directa de aire