KWH4515AS1A

Elementos de sujeción | hidráulica
Serie KWH

  • Amplia gama de productos
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  • Abierto sin energía (NO)
    De cierre con presión
  • Vida útil extremadamente larga
    Hasta 10 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de carrilesTipo de carrilTamaño del carrilTipo de carro
Nanjing-GongyisGZB45AAmostrar variante
Nanjing-GongyisGZB45AALmostrar variante
Nanjing-GongyisGZB45BAmostrar variante
Nanjing-GongyisGZB45BALmostrar variante
Datos técnicos
Fuerza de sujeción9900 [N]
Presión de servicio150 [bar]
Dirección de montajedesde el frente
longitud máx. de sujeción172.8
Presión de servicio máx.160 [bar]
Rascador
Detalle de las ventajas
  1. Guía lineal precisa y rígida
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  2. Muelle de recuperación
    Integrado en unión positiva en las pinzas
  3. Mordazas de sujeción
    Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
  4. Carcasa
    de acero niquelado quimicamente
  5. Membrana
    Para la aplicación de presión de hasta 150 bar
  6. Rascador
    Puede solicitarse de forma opcional