HK3014E

Elementos de sujeción | manual
Serie HK

  • Amplia gama de productos
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  • Apertura y cierre sin herramienta (biestable)
    Mediante el giro de la palanca de enclavamiento
  • libre de mantenimiento
    Hasta 50.000 ciclos de enclavamiento estáticos
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Datos técnicos
Fuerza de sujeción2000 [N]
Par de apriete15.00 [Nm]
Dirección de montajedesde el frente
longitud máx. de sujeción39
Rascador-
Detalle de las ventajas
  1. Guía lineal precisa y rígida
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  2. Palanca de enclavamiento de plástico
    Ajustable libremente (desenclavamiento mediante elevación)
  3. Mordazas de sujeción
    La colocación flotante garantiza una aplicación de fuerza simétrica
  4. Carcasa
    de acero niquelado quimicamente