UBPS6515BS1LA

Elementos de sujeción y de frenado | neumáticos
Serie UBPS

  • Amplia gama de productos
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  • cerrado sin energía (NC)
    Mediante acumulador de energía por resorte
  • Elevados tiempos en servicio
    Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
  • Fuerza de sujeción elevada
    Mediante accionamiento con aire PLUS
  • Elemento de seguridad
    Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Equipamiento/Opciones
  • Conexión PLUS
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de carrilesTipo de carrilTamaño del carrilTipo de carro
Nanjing-GongyisGGB65AAmostrar variante
Nanjing-GongyisGGB65AALmostrar variante
Nanjing-GongyisGGB65ABmostrar variante
Nanjing-GongyisGGB65ABLmostrar variante
Nanjing-GongyisGGB65BAmostrar variante
Nanjing-GongyisGGB65BALmostrar variante
Datos técnicos
Fuerza de sujeción7700 [N]
Presión de servicio6 [bar]
Dirección de montajedesde el frente
longitud máx. de sujeción233
Presión de servicio máx.6.5 [bar]
Rascador
Geprüfte PLUS - Haltekraft9200 [N]
Detalle de las ventajas
  1. Guía lineal precisa y rígida
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  2. Mecanismo de cuña
    Multiplicación de fuerza entre émbolos y zapatas de freno y mordazas de sujeción
  3. Zapatas de freno y mordazas de sujeción
    Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
  4. Carcasa
    de acero niquelado quimicamente
  5. Émbolo neumático
    El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal
  6. Acumulador de energía por resorte
    Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento
  7. Rascador
    Puede solicitarse de forma opcional
  8. Válvula integrada (opcional)
    tiempo de cierre hasta un 60 % más rápido independiente de la longitud de cable