SPN062E4AD-B


Serie

"La superior"

  • Enclavamiento mediante mordazas de apriete
  • Conexión PLUS
  • Acero inoxidable templado
  • Dos antigiros integrados
  • Control de apoyo integrado
  • Detección neumática de la posición del émbolo
  • Función de soplado integrada
  • Dos posibilidades de conexión
  • Opcionalmente con tapa de cierre automático
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Equipamiento/Opciones
  • Brazo de torsión
  • Acero inoxidable
  • Agarre positivo
  • Endurecido
  • Bulones compatibles con el sistema de referencia
  • Altura constructiva baja
  • Conexión PLUS
  • Neumático
  • Precisión de repetición
  • Conexión sin mangueras
  • Cierre automático
  • Detección de la posición del émbolo / control de apoyo
Datos técnicos
Fuerza de sujeción máx.M8
Presión de servicio4 ... 7 [bar]
Fuerza de tracción1 [kN]
Fuerza de tracción con conexión PLUS2.5 [kN]
Temperatura de servicio-10 ... +70 [°C]
AntigiroSi
Conexión PLUS
Función de sopladoSi
Control de apoyo piezaSi
Sellado de superposición
Precisión de repetición0,005 [mm]
MaterialAcero inoxidable templado
Peso0.47 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Carcasa
  2. Bulón de sujeción
  3. Tapa
  4. Émbolo de sujeción
  5. Segmentos de sujeción
  6. Conjunto de muelles
  7. Apoyo del par/antigiro