SPN112P6E4SD-B


Serie

  • Tipo constructivo compacto con altura constructiva optimizada
  • Grupo constructivo de sistema con elevada precisión
  • Entrada/distribución de aire integrado
  • Conexión PLUS integrada
  • Bajo demanda se suministra con sistema de sujeción punto cero Advanced
  • Opciones de fijación variables
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Equipamiento/Opciones
  • Conexión PLUS
Datos técnicos
Modo operativoNeumático
Fuerza de sujeción máx.6xM10/M12
Presión de servicio4 ... 7 [bar]
Fuerza de tracción6x4 [kN]
Fuerza de tracción con conexión PLUS6x10 [kN]
Temperatura de servicio-10 ... +70 [°C]
AntigiroSi
Conexión PLUS
Función de sopladoNo
Control de apoyo piezaNo
MaterialAcero inoxidable endurecido/acero
Peso60 [kg]