GV3-8X13ID

Racores rectos
Serie GV
- Para el montaje con abrazaderas
- Versión recta
Datos técnicos
Rosca de conexión | G3/8" |
Conexión de manguera Ø interior | 13 [mm] |
Longitud | 33.5 [mm] |
Rosca de conexión | G3/8" |
Conexión de manguera Ø interior | 13 [mm] |
Longitud | 33.5 [mm] |