BN8
Moldes para masa de moldear
Serie BN
- Moldes para dedos en diferentes tamaños para masa de modelar BGM
Datos técnicos
Ø d1 | 6 [mm] |
Ø d2 | M3 [mm] |
Ø d3 | 5 [mm] |
Medida L1 | 8 [mm] |
Medida L2 | 4 [mm] |
Ø d1 | 6 [mm] |
Ø d2 | M3 [mm] |
Ø d3 | 5 [mm] |
Medida L1 | 8 [mm] |
Medida L2 | 4 [mm] |