B12-Y-5IL
Conector doble
Serie S
Datos técnicos
Rosca de conexión | M12-M12-M12 |
Tipo de conexión | Macho/Hembra/Macho |
Tipo de conexión | Macho / hembra / macho |
Versión | Cable en Y |
Número de contactos | 5 / 3 / 3 |
Tensión de medición | 125 [V] |
Intensidad de corriente máxima admisible por pin (a 40 ºC) | 4 [A] |
Material de revestimiento del cable | PUR |
Longitud de cable | 0.3 [m] |
Cable-Ø | 4.5 [mm] |
Número de conductores x sección de conductor | 5x0,34 [mm²] |
Protección según IEC 60529 | IP67 |
Certificación | UL /CSA |