NJ6.5-E2-02

Detectores inductivos
Serie NJ

  • Sin contacto, sin desgaste y resistente a cortocircuitos
  • Suministrable a partir de Ø de 3 mm
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Datos técnicos
Certificación
Norma básicaIEC 60947-5-2
Protección según IEC 60529IP67
Indicación de funcionamiento
Seguridad contra polarización inversa
Indicación de tensión de servicioNo
Resistente a cortocircuitos
Tipo de conexiónCable
Tensión de servicio asignada24 [V DC]
Tensión de aislamiento asignada75 [V DC]
Corriente de servicio asignada200 [mA]
Corriente nominal condicional de cortocircuito100 [A]
Tensión de servicio mín.10 [V DC]
Tensión de servicio máx.30 [V DC]
Versión eléctricaCC, corriente continua
Capacidad de carga máx.500 [μF]
Corriente en vacío atenuada máx.10 [mA]
Corriente en vacío no atenuada máx.3 [mA]
Ondulación residual máx.15 [%]
Salida de conmutaciónPNP
Frecuencia de conmutación4000 [Hz]
Función de conmutaciónContacto NA
Caída de la tensión2,5 [V]
Longitud de sujeción22,0 [mm]
Número de conductores x sección de conductor3x0.14 [mm²]
Distancia de actuación asignada Sn1,50 [mm]
Tipo de montajeenrasado
Material de la carcasaAcero inoxidable
Distancia de detección asegurada Sa1,20 [mm]
Cable-Ø D3.2 [mm]
Longitud de cable5 [m]
Distancia de actuación real Sr1.5 [mm]
Sensor-Ø6.5 [mm]
Profunidad22.5 [mm]
Temperatura ambiente-25 ... +70 [°C]
Material de la superficie activaPBT
Material de revestimiento del cablePUR