Expired model GEH6060

Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie GEH6000
Equipamiento/Opciones
- 5 millones de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- Detección integrada
- IP40
- Autorretención mecánica
- Posibilidad de aire presurizado
Detalle de las ventajas

- Guía en T precisa
para la absorción de elevadas fuerzas y momentos - Accionamiento
motor DC con encoder - Engranaje de cremallera con piñón
movimiento sincronizado de las mordazas transmisión de fuerzas elevada - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Engranaje de tornillo sin fin para piñón dentado inclinado
autoretención en caso de pérdida de corriente eléctrica - Casquillos de centraje desmontable
para un posicionamiento rápido y económico de los dedos - Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Abastecimiento de energía
conector estandarizado