GZ1020-03

Pinzas angulares
Serie GZ1000

"Una pinza de referencia"

  • La calidad sin igual se une a la funcionalidad
    Con esta pinza de tenazas tendrá lo mejor del mercado, con lo que su aplicación será más rentable y funcional
  • Fijación variable
    Decida usted mismo si desea realizar la fijación con tornillos, contratuercas o mediante la fijación de elementos combinables
  • Detección segura para el proceso
    Al contrario que en el caso de muchos productos que hay en el mercado, usted puede detectar tanto “presencia de pieza” como “no presencia de pieza”
Equipamiento/Opciones
  • 2 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • IP30
  • Versión para la instalación de dedos específicos del cliente
Datos técnicos
Carrera por mordaza8 [°]
Dedo con detección integradaNo
Fuerza de agarre al cerrar62 [N]
Momento de cierre0.5 [Nm]
Tiempo de cierre0.01 [s]
Tiempo de apertura0.02 [s]
Presión de servicio mín.2 [bar]
Presión de servicio máx.6 [bar]
Presión de servicio nominal6 [bar]
Temperatura de servicio mín.5 [°C]
Temperatura de servicio máx.+80 [°C]
Volumen de cilindro por ciclo0.25 [cm³]
Protección según IEC 60529IP30
Peso0.024 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Mordazas
    se suministra en distintos modelos
  2. Detección de la posición
    a través de detectores inductivos
  3. Muelle de recuperación
    para abrir las mordazas
  4. Fijación y posicionamiento
    a través de rosca / taladro pasante
  5. Accionamiento
    cilindro neumático de simple efecto
  6. Carcasa
    aleación de aluminio anodizado duro como base para una larga vida útil
  7. Fijación y posicionamiento
    a través de ajuste, rosca y contratuerca
  8. Abastecimiento de energía